Publicar produtos
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing

    DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing

    Traduzido por Google,

    A tecnologia DigitalMedia™ NVX transporta vídeo 4K de ultra-alta definição com taxas de quadros de 60 Hz e amostragem de cores 4:4:4 em Gigabit Ethernet padrão. O suporte para vídeo HDR (HDR10) e HDCP 2.2 garante a melhor qualidade de imagem e compatibilidade para todas as fontes de mídia variadas atuais. Usando cabeamento e switches Ethernet baseados em padrões, o DM® NVX oferece uma solução amplamente escalável e de alto desempenho para distribuição de conteúdo 4K em toda a empresa.[1]

    O Crestron® DM-NVX-351 é um codificador/decodificador de vídeo compacto projetado para funcionar como transmissor ou receptor com a capacidade de alternar entre os dois modos programaticamente por meio de comandos de um sistema de controle Crestron. Apresentando controle e gerenciamento simples baseados na web, integração USB e KVM e suporte para conectividade LAN de cobre e fibra, o DM-NVX-351 oferece uma solução completa para instalação de AV em rede de qualquer tamanho.[2]

    O DM-NVX-351 inclui todos os recursos do DM-NVX-350 com a adição de som surround à mixagem estéreo. Consulte a seção “7.1 Surround Sound Audio com Downmixing” abaixo para obter detalhes.

    Distribuição de vídeo 4K60 em tempo real
    Projetado para aplicações exigentes de sala de conferência e sala de aula, o DM NVX garante desempenho de vídeo 4K60 em movimento total em tempo real para a apresentação de multimídia, videoconferência e imagens de câmera ao vivo. O DM NVX emprega codificação JPEG 2000 de alta qualidade usando uma técnica de patente pendente que sobrepõe latências de dimensionamento e codificação, alcançando uma latência de ponta a ponta ultrabaixa de 30 ms a 60 fps, para funções na tela, como mouse e jogo as brincadeiras são fluidas e naturais.

    Codificador e decodificador em um
    Em um único dispositivo compacto, o DM-NVX-351 é configurável para operar como um codificador ou decodificador AV de rede.

    • Como um codificador, ele permite que um laptop, câmera ou outra fonte de mídia seja conectado via HDMI® e então transmitido pela rede.[1]
    • Como decodificador, ele recebe o sinal de um codificador DM NVX e o alimenta em um dispositivo de exibição através da saída HDMI. Ele pode alternar rápida e facilmente entre vários codificadores na rede juntamente com fontes HDMI conectadas localmente.[1]
    • O modo codificador/decodificador pode ser comutado em tempo real por meio de um sistema de controle para fornecer uma solução de comutação de apresentação versátil e econômica usando um dispositivo integrado.

    Comutador automático HDMI® 2x1

    O DM-NVX-351 inclui duas entradas HDMI. A alternância entre as duas entradas pode ser realizada automaticamente usando o modo de comutação automática, manualmente usando o botão de seleção de entrada integrado, programaticamente por meio de um sistema de controle Crestron ou por meio de um computador usando um navegador da web. Quando usado como um decodificador montado atrás de um dispositivo de exibição de sala de conferência típico, as entradas HDMI fornecem uma maneira conveniente de conectar um gateway de apresentação Crestron AirMedia®.[1]

    Saída HDMI
    Quando configurado como um decodificador, a saída HDMI do DM-NVX-351 alimenta o sinal decodificado para o dispositivo de exibição local (ou qualquer outro dispositivo com entrada HDMI). Seu dimensionador integrado garante uma imagem ideal, dimensionando a resolução da fonte codificada para cima ou para baixo para corresponder à resolução nativa do dispositivo de exibição. Quando usado como um codificador, a saída HDMI pode ser usada para alimentar um monitor local, monitor de confiança ou sistema de áudio.[1,3]

    Integração USB e KVM
    Para uma solução completa de gerenciamento de sinal, o DM NVX suporta a extensão de sinais USB, que podem ser comutados e roteados ao lado do sinal AV ou separadamente através do sistema de controle. Portas de dispositivo e host USB 2.0 são fornecidas em cada caixa DM-NVX-351, permitindo que um mouse, teclado ou outro dispositivo USB seja conectado em uma caixa e roteado para um computador ou outro host em outra caixa. A funcionalidade do switch KVM é uma aplicação natural para esse recurso, mas todos os tipos de periféricos USB são suportados, incluindo quadros brancos, telas sensíveis ao toque, controladores de jogos, câmeras, dispositivos móveis, fones de ouvido e pen drives.[4]

    Os sinais USB também podem ser roteados para outros locais onde não existe uma caixa DM NVX usando Crestron USB over Ethernet Extender Modules (USB-EXT-DM). Os sinais USB podem ser roteados livremente entre as unidades DM NVX e USB-EXT-DM via Ethernet sob o gerenciamento de um sistema de controle Crestron.

    Áudio de som surround 7.1 com downmixing
    O DM NVX suporta o transporte sem perdas de sinais de áudio de som surround 7.1, incluindo Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® e PCM linear não comprimido. O DM-NVX-351 inclui a capacidade de decodificar o sinal de som surround multicanal de entrada, seja da rede ou de uma entrada HDMI, e fazer downmix desse sinal para estéreo. O sinal de downmix estéreo é roteado automaticamente para a saída analógica integrada [4], enquanto a saída HDMI pode ser configurada para saída estéreo ou multicanal. Como codificador, o DM-NVX-351 distribui sinais estéreo e multicanal simultaneamente pela rede, permitindo que qualquer sinal seja selecionado em qualquer decodificador na rede.

    Incorporação ou remoção de áudio analógico
    Uma porta de áudio analógico estéreo balanceada está incluída, que pode ser configurada como entrada ou saída. Como entrada, permite que uma fonte de áudio estéreo seja conectada e combinada com o sinal de vídeo da entrada HDMI ou do fluxo de vídeo da rede de entrada. Como saída, ele pode fornecer um sinal de nível de linha estéreo para alimentar um sistema de som local ou barra de som. O volume de saída é ajustável por meio de um sistema de controle ou navegador da web.[5]

    Áudio separatista
    Um decodificador DM NVX pode selecionar e combinar sinais de áudio e vídeo separados de duas entradas diferentes, até mesmo dois codificadores diferentes. Existem apenas duas exceções: A) os sinais não podem ser combinados entre as duas entradas HDMI integradas e B) a combinação de sinais de dois codificadores separados é limitada a áudio estéreo de 2 canais.[6,7]

    Sobreposição de texto
    A capacidade de exibir texto dinâmico ou fixo na tela fornece um meio de rotular a fonte de vídeo ou exibir instruções especiais, horários, anúncios, alertas e outras mensagens.

    Processamento de video wall
    Uma parede de vídeo composta por até 64 monitores individuais pode ser configurada usando várias unidades DM-NVX-351. Cada unidade oferece capacidade de zoom totalmente ajustável e compensação de moldura para acomodar uma variedade de configurações de video wall e tipos de exibição. É necessário um DM-NVX-351 por monitor, suportando configurações de até oito de largura por até oito de altura.

    Características principais
    • Vídeo 4K60 4:4:4 sobre Gigabit Ethernet padrão
    • Sem penalidade de latência para desempenho de vídeo em tempo real
    • Suporte de vídeo HDR (High Dynamic Range) (HDR10)
    • Suporte a áudio Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® e PCM linear 7.1 não compactado
    • Compatível com HDCP 2.2
    • Configurável como codificador ou decodificador
    • Duas portas LAN RJ45 integradas
    • Opção para uma conexão de rede de fibra óptica via porta SFP [2]
    • Segurança de nível empresarial
    • Duas entradas HDMI® com comutação automática e uma saída HDMI [1]
    • Dimensionamento 4K60 4:4:4 integrado
    • Processamento de parede de vídeo integrado
    • Porta de áudio analógico configurável como entrada ou saída estéreo balanceada [5]
    • Incorporação ou remoção de áudio analógico
    • Downmixing estéreo de sinais de áudio de som surround
    • Distribuição simultânea de sinais de som estéreo e surround
    • Capacidade de separação de áudio [6,7]
    • Capacidade de sobreposição de texto dinâmico
    • Portas de controle RS-232 e IR [9]
    • Gateway de controle de dispositivo CEC [9]
    • Extensão e roteamento de sinal USB e KVM [4]
    • Configuração fácil através de páginas web integradas
    • Totalmente controlável através de um sistema de controle Crestron®
    • Formato compacto e montável em superfície
    • Alimentado via fonte de alimentação local ou injetor de energia opcional [8]
    • Pacote de alimentação universal de 100-240V incluído

    1. O desempenho 4K60 4:4:4 requer o uso de cabos HDMI com largura de banda TMDS mínima de 18 Gbps, como o modelo Crestron CBL-HD (20 pés / 6,1 m de comprimento máximo). Se o desempenho 4K60 4:2:0 ou 4K30 4:4:4 for aceitável, podem ser usados cabos com largura de banda mínima de 10,2 Gbps, como os modelos Crestron CBL-HD-LOCK ou CBL-HD (qualquer comprimento disponível). O desempenho também pode ser afetado se um acoplador HDMI for inserido no caminho do sinal HDMI. Os produtos de acoplamento Crestron (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150 ou FTA-CP-HD-101) e afastadores de cabo (CBLR2-HD) têm uma largura de banda especificada de 10,2 Gbps e, portanto, não suporta 4K60 4:4:4. Esteja ciente de que a perda de largura de banda é cumulativa, portanto, a combinação de vários componentes inseridos em linha pode reduzir o desempenho.
    2. Para adicionar uma porta LAN de fibra óptica, é necessário adquirir um módulo transceptor SFP série Crestron SFP-1G (vendido separadamente). Todas as portas LAN no DM-NVX-351 são para conexão a uma rede ou dispositivo AV baseado em Ethernet; eles não podem ser conectados às portas “DM” de outros dispositivos Crestron.
    3. Quando no modo de codificação, a resolução de saída HDMI corresponde à resolução da fonte codificada.
    4. O DM-NVX-351 pode ser configurado para aceitar a conexão de um dispositivo USB ou um host USB, não ambos. Os produtos Crestron DM NVX são projetados para oferecer compatibilidade máxima com a maior variedade possível de produtos USB. A Crestron não garante que todos os produtos USB sejam compatíveis com os produtos DM NVX. O DM NVX é compatível com produtos Crestron USB-EXT-DM, mas não é compatível com a tecnologia de extensor de sinal “USB HID only” encontrada em outros produtos Crestron DM.
    5. A porta de áudio analógica pode funcionar como entrada ou saída, não ambas.
    6. O áudio de uma entrada HDMI integrada não pode ser combinado com o vídeo da outra entrada HDMI integrada.
    7. A combinação de áudio de um codificador com vídeo de outro codificador utiliza o fluxo de áudio secundário de 2 canais. O áudio multicanal de um codificador não pode ser combinado com o vídeo de outro codificador.
    8. O DM-NVX-351 é alimentado usando o pacote de alimentação de 24 V (incluído) ou um DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (vendido separadamente).
    9. O controle do dispositivo via RS-232, IR, CEC ou Ethernet requer integração com um sistema de controle Crestron.
    10. Os sinais de entrada de vídeo 3D são convertidos automaticamente para 2D.
    11. As conexões HDMI requerem um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI ou Dual-Mode DisplayPort. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.

    Especificação
    • Encoding/Decoding

      Video Compression - JPEG 2000
      Video Resolutions - Up to 4096x2160@60Hz (DCI 4K60), 4:4:4 color sampling, HDR10 and Deep Color support
      Audio Formats - Primary multichannel (up to 8-channel LPCM or encoded HBR 7.1 surround sound), secondary 2-channel LPCM
      Bitrates - 100 to 990 Mbps
      Streaming Protocols - RTP, RTSP, SDP
      Container - MPEG-2 transport stream (.ts)
      Session Initiation - Multicast via RTSP
      Copy Protection - HDCP 2.2

      Video
      Input Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1,10] (Dual-Mode DisplayPort and DVI compatible [11]) -  
      Output Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1] (DVI compatible [11])
      Switcher - 2x1 auto-switching, Crestron QuickSwitch HD™ technology
      Scaler - 4K60 4:4:4 video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, HDR10 support, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1), video wall processing up to 8 wide x up to 8 high, static or dynamic text overlay
      Copy Protection - HDCP 2.2
       
      Audio
      Input Signal Types - HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [11]), analog stereo [5]
      Output Signal Types - HDMI (multichannel pass-through or 2-channel downmix), analog stereo (2-channel downmix) [5]
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, LPCM up to 8 channels
      Analog Formats - Stereo 2-Channel
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Analog Performance - Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB; S/N Ratio: >95 dB 20 Hz to 20 kHz A-weighted; THD+N: <0.005% @="" 1=""> Stereo Separation: >90 dB
      Analog Output Volume Adjustment - -80 to +20 dB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      USB - USB 2.0 host or device signal extension; USB 2.0 computer console (for setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking (via control system); computer console (for setup)
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.1 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 19.2k baud (via control system)
      HDMI - HDCP 2.2, EDID, CEC
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv3 (v2 coming soon), SMPTE 2022
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI devices and a control system

      Connectors
      USB DEVICE - (1) USB Type B female; USB 2.0 device port; USB signal extender port for connection to a computer or any other USB 2.0 host [4]
      USB HOST - (1) USB Type A female; USB 2.0 host port; USB signal extender port for connection of a mouse, keyboard, or any other USB 2.0 device [4]; Available Power: 500 mA at 5 Volts DC
      LAN 1 - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port; PD (powered device) port compatible with Crestron DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN only [8]
      LAN 2 - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port 
      LAN 3 - (1) SFP port; Accepts one Crestron SFP-1G series SFP transceiver module [2]
      HDMI OUTPUT - (1) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio output (DVI compatible [11]) [1]
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio inputs [1]; (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [11])
      AUDIO I/O - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Balanced/unbalanced stereo line-level audio input or output [5]; Input Impedance: 24k Ohms balanced/unbalanced; Maximum Input Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced; Output Impedance: 200 Ohms balanced, 100 Ohms unbalanced; Maximum Output Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced
      CONSOLE, SERIAL - (1) 8-pin RJ45 female; RS-232 computer console port (for setup) 
      CONSOLE, USB - (1) USB Type B female; USB 2.0 computer console port (for setup)
      IR 1 – 2 - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) IR/Serial ports [9]; IR output up to 1.1 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 19200 baud
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port [9]; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      24VDC 2.0A - (1) 2.1 x 5.5 mm DC power connector; 24 Volt DC power input; PW-2420RU power pack included
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug

      Controls & Indicators
      TX - (1) Green LED, indicates unit is in transmitter (encoder) mode
      RX - (1) Green LED, indicates unit is in receiver (decoder) mode
      OL - (1) Green LED, indicates an online connection to a control system via Ethernet
      LAN 1 – 2 - (4) LEDs, green indicates Ethernet link status, amber indicates Ethernet activity
      LAN 3 LNK - (1) Green LED, indicates Ethernet link status
      LAN 3 ACT - (1) Green LED, indicates Ethernet activity
      HDMI OUTPUT - (1) Green LED, indicates video signal transmission at the HDMI output
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates sync detection at the corresponding HDMI input
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied via the power pack or injector, illuminates amber while booting and green when operating
      SETUP - (1) Red LED and (1) recessed pushbutton for Ethernet setup
      RESET - (1) Recessed pushbutton for hardware reset
      INPUT SEL - (1) Pushbutton for manual input selection and (2) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding input

      Power
      Power Pack (included) - Input: 1.5 Amps maximum @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz; Output: 2 Amps @ 24 Volts DC; Model: PW-2420RU
      Power over Ethernet - Compatible with Crestron DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN only [8]
      Power Consumption - 35 Watts typical

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 85 BTU/hr

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, integral mounting flanges, fan cooled; vented top, front, bottom, and sides
      Mounting - Freestanding, surface mount, or attach to a single rack rail

      Dimensions
      Height - 8.61 in (219 mm)
      Width - 9.27 in (236 mm)
      Depth - 1.50 in (39 mm)
      Weight   - 2.0 lb (0.91 kg)

      1. 4K60 4:4:4 performance requires the use of HDMI cables with a minimum TMDS bandwidth of 18 Gbps, such as Crestron model CBL-HD (20 ft / 6.1 m max. length). If 4K60 4:2:0 or 4K30 4:4:4 performance is acceptable, cables with a minimum bandwidth of 10.2 Gbps may be used, such as Crestron models CBL-HD-LOCK or CBL-HD (any available length). Performance may also be affected if an HDMI coupler is inserted in the HDMI signal path. Crestron coupling products (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150, or FTA-CP-HD-101) and cable retractors (CBLR2-HD) all have a specified bandwidth of 10.2 Gbps, and thus do not support 4K60 4:4:4. Please be aware that bandwidth loss is cumulative, so the combination of multiple components inserted inline may reduce performance.
      2. To add a fiber optic LAN port requires the purchase of a Crestron SFP-1G series SFP transceiver module (sold separately). All LAN ports on the DM-NVX-351 are for connection to an Ethernet based AV network or device; they cannot be connected to the “DM” ports of other Crestron devices.
      3. When in encoder mode, the HDMI output resolution is matched to the resolution of the encoded source.
      4. The DM-NVX-351 can be configured to accept the connection of a USB device or a USB host, not both. Crestron DM NVX products are engineered to deliver maximum compatibility with the widest possible range of USB products. Crestron does not guarantee that all USB products are compatible with DM NVX products. DM NVX is compatible with Crestron USB-EXT-DM products, but is not compatible with the “USB HID only” signal extender technology found in other Crestron DM products.
      5. The analog audio port can function as an input or output, not both.
      6. Audio from one onboard HDMI input may not be combined with video from the other onboard HDMI input.
      7. Combining audio from one encoder with video from another encoder utilizes the secondary 2-channel audio stream. Multichannel audio from one encoder cannot be combined with video from another encoder.
      8. The DM-NVX-351 is powerable using the 24V power pack (included) or a DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (sold separately).
      9. Device control via RS-232, IR, CEC, or Ethernet requires integration with a Crestron control system.
      10. 3D video input signals are automatically converted to 2D.
      11. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-DM-NVX-351
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de produtosDigitalMedia Streaming Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.61
    • Largura (polegadas)9.27
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio and visual source products
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia