O PRO4 é um processador de controle seguro e de alto desempenho com um poderoso mecanismo de controle da Série 4 e um conjunto de recursos aprimorado, incluindo um visor LCD colorido no painel frontal, slots de expansão de cartão de controle integrados e portas de sub-rede de controle dedicadas. O PRO4 foi projetado para integrar e automatizar a tecnologia em qualquer casa moderna em rede, prédio comercial ou instalação governamental. A porta de sub-rede de controle isolado fornece uma LAN Gigabit Ethernet dedicada a dispositivos Crestron.
Motor de controle da série 4
Os sistemas de controle 4-Series vêm equipados com uma CPU multicore atualizada, oferecendo um aumento considerável de velocidade e desempenho em comparação com todos os processadores de controle Crestron 3-Series®. O desempenho aprimorado permite que os sistemas de controle da Série 4 lidem com as crescentes demandas de um sistema automatizado avançado. O Crestron 4-Series oferece uma plataforma de sistema de controle dinâmico e seguro capaz de gerenciar uma sala cheia de tecnologias diferentes.
A rede confiável e o controle de IP proporcionam integração perfeita com outros sistemas e dispositivos, com capacidade de controle adicional usando telas de toque Crestron, controles remotos sem fio e aplicativos de dispositivos móveis, bem como gerenciamento remoto por meio do software Crestron Fusion® e do serviço XiO Cloud®.
Arquitetura de programação modular
O PRO4 oferece uma arquitetura de programação modular que permite executar até dez programas simultaneamente. Os programadores podem desenvolver e executar programas independentes e específicos de dispositivos, permitindo que cada programa seja otimizado para uma função específica e permitindo que sejam feitas alterações em um programa sem afetar todo o sistema.
Sub-rede de controle dedicada
A sub-rede de controle Crestron é uma rede Gigabit Ethernet dedicada a dispositivos Crestron. Através das portas Control Subnet, um instalador pode conectar até quatro telas de toque ou gateways sem fio ou pode adicionar switches Crestron PoE (CEN‑SW‑POE‑5 ou CEN‑SWPOE‑16, ambos vendidos separadamente) para lidar com várias telas de toque, gateways , componentes AV e outros dispositivos. Cada porta também suporta PoE+ usando a fonte de alimentação opcional PW-5430DUS (vendida separadamente). A configuração automática de toda a sub-rede é realizada pelo PRO4, descobrindo cada dispositivo e atribuindo endereços IP sem nenhum esforço extra do instalador. 1
Uma porta LAN separada fornece uma conexão de ponto único à rede local, exigindo apenas um endereço IP para todo o sistema de controle. A porta LAN permite a interconectividade entre dispositivos na sub-rede local e outros dispositivos, sistemas, servidores e conexões WAN/internet fora da sub-rede local. Para aplicativos sensíveis que exigem maior segurança, toda a sub-rede de controle pode ser completamente isolada da rede local.
Portas de controle a bordo
Por meio de um conjunto completo de portas de controle integradas, o PRO4 pode ser integrado a uma ampla variedade de áudio, vídeo, iluminação, persianas motorizadas, termostatos, fechaduras, sensores, sistemas de segurança e outros equipamentos. 1
A conectividade expandida pode ser fornecida ao PRO4 por meio de módulos de expansão de porta de controle Crestron, pontes Ethernet para Cresnet, módulos de E/S Ethernet com fio, módulos de E/S de rede sem fio ou gateways sem fio de rede infiNET EX® (todos vendidos separadamente).
Monitoramento e agendamento da sala de fusão Crestron
O Crestron Fusion fornece uma plataforma integrada para a criação de edifícios inteligentes que economizam energia e aumentam a produtividade do trabalhador. Como parte de uma rede gerenciada completa, o PRO4 funciona com o Crestron Fusion para permitir agendamento remoto, monitoramento e controle de salas e tecnologia a partir de um help desk central ou aplicativo móvel. Ele também permite que as organizações reduzam o consumo de energia rastreando o uso em tempo real e automatizando o controle de AV, iluminação, persianas e HVAC.
Provisionamento e gerenciamento de nuvem XiO
Os sistemas de controle 4-Series aproveitam o poder e a flexibilidade dos serviços XiO Cloud, permitindo que os usuários provisionem, monitorem e gerenciem remotamente dispositivos Crestron em uma rede corporativa. O XiO Cloud pode ser usado para configurar e carregar programas no sistema de controle antes de ser recebido, tornando o sistema de controle totalmente funcional assim que for conectado à rede. O Crestron XiO Cloud foi desenvolvido na plataforma de software Microsoft® Azure® e utiliza a tecnologia Azure IoT Hub, líder do setor da Microsoft. XiO Cloud permite que instaladores e gerentes de TI implantem e gerenciem milhares de dispositivos simultaneamente. Ao contrário de outras soluções de nuvem baseadas em máquinas virtuais, os serviços do Azure fornecem escalabilidade ilimitada para atender às necessidades cada vez maiores de uma empresa.
Software de estrutura .AV
O PRO4 oferece suporte nativo para o programa de software .AV Framework™. O software .AV Framework é uma solução de gerenciamento baseada na Web que é usada para implantar soluções de salas corporativas Crestron® escaláveis sem exigir nenhuma programação.
Segurança aprimorada de nível empresarial
O PRO4 é um processador de controle de classe empresarial que pode ser implantado em centenas de espaços e configurado facilmente usando o visor LCD do painel frontal, um navegador da Web, o software Crestron Toolbox™ ou o XiO Cloud. Ele emprega protocolos de segurança de rede padrão, incluindo controle de acesso à rede 802.1X, autenticação de serviço Active Directory®, SSH, TLS e HTTPS para garantir confiabilidade e conformidade com as políticas de TI da sua organização.
O PRO4 está configurado para atender aos padrões de segurança aprimorados da Crestron imediatamente. O PRO4 é fornecido com autenticação habilitada e requer que uma conta de administrador seja criada antes que o acesso seja concedido à configuração do dispositivo e às interfaces de controle.
Suporte SNMP V3
O suporte SNMP V3 integrado permite a integração com software de gerenciamento de TI de terceiros, permitindo que os administradores de rede gerenciem e controlem os sistemas Crestron na rede em um formato amigável para TI.
Visor LCD do painel frontal
O painel frontal do PRO4 inclui um display LCD colorido para permitir configuração e diagnósticos abrangentes sem a necessidade de conectar um computador.
Slots de expansão do cartão de controle
Portas de controle adicionais podem ser adicionadas ao PRO4 usando cartões de controle. O PRO4 oferece três slots de expansão de cartão de controle em seu painel traseiro, proporcionando grande capacidade de expansão sem exigir nenhum espaço adicional no rack. O acessório CAGE3 é instalado no AV4, fornecendo três slots de expansão de cartão de controle no painel traseiro do AV4. A adição da opção CAGE3 oferece grande capacidade de expansão sem a necessidade de espaço adicional no rack.
Suporte BACnet
O suporte nativo para o protocolo de comunicação BACnet fornece uma interface direta para sistemas de gerenciamento de edifícios de terceiros via Ethernet, simplificando a integração com HVAC, segurança e outros sistemas. Usando BACnet, cada sistema é executado de forma independente, mas se comunica em uma plataforma. 1
Integração Apple HomeKit
O PRO4 suporta integração com um sistema de tecnologia Apple® HomeKit®. Uma vez que o PRO4 é emparelhado com um sistema HomeKit via programação SIMPL, um Crestron TSR-310 pode ser usado para controlar dispositivos Apple suportados. Um código QR de emparelhamento é afixado ao PRO4 que facilita o emparelhamento do sistema de controle diretamente com o aplicativo Apple Home.
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |