Publicar produtos
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O TSD-2220 é uma tela de toque capacitiva Full HD de 21,5" (546 mm) que pode ser usada com os mecanismos gráficos digitais Crestron® DGE-100 ou DM-DGE-200-C (ambos vendidos separadamente) para fornecer um toque poderoso solução de controle de tela. Ele suporta resoluções de entrada de até 4K60 UHD (3840x2160@60Hz) através de uma única entrada HDMI®. Ele pode ser instalado usando uma variedade de acessórios de montagem compatíveis com VESA, incluindo suportes de montagem em parede, suportes de mesa e braços articulados. O TSD-2220 é compatível com suportes VESA 100 x 100 mm e VESA 200 x 100 mm (não incluídos). Notas: 1. A entrada HDMI requer um adaptador ou cabo de interface apropriado para acomodar um sinal DVI. Os cabos de interface CBL-HD-DVI estão disponíveis separadamente.
    Especificação
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-tsd-2220
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosTouch Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.34
    • Largura (polegadas)20.37
    • Profundidade (polegadas)1.82
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)9.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000678
    • Nome ETIMRemote control
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels