Publicar produtos
TST-902 - Wireless Touch Screen
TST-902 - Wireless Touch Screen

    TST-902 - Wireless Touch Screen

    Traduzido por Google,
    A tela de toque sem fio Crestron® TST-902 é um controlador sem fio avançado, projetado para oferecer o melhor desempenho, confiabilidade e personalização para controlar uma ampla gama de tecnologias em ambientes corporativos, governamentais, de sala de aula ou domésticos de alto nível. Seu design fino, estilo tablet, é fácil de segurar e se move sem esforço entre a mesa portátil e estacionária ou o uso na parede.[1] Sua bateria recarregável de grande capacidade permite várias horas ou dias de operação entre cargas. O desempenho sem fio de modo duplo com capacidade de roaming garante conectividade confiável em instalações comerciais ou residências de luxo. Apresentando uma tela de toque capacitiva de alto contraste de 8,7” com Smart Graphics®, o TST-902 permite controle totalmente personalizável sobre apresentação de mídia e sistemas de teleconferência, iluminação e cortinas, HVAC e BMS, home theater e uma série de outras tecnologias. Recursos avançados adicionais incluem a capacidade de controlar qualquer função usando comandos de voz, visualizar vídeo em movimento completo de câmeras e outras fontes e navegar na Internet.[2,3] As telas de toque Smart Graphics® Crestron usam Smart Graphics para oferecer o usuário final experiência e o valor final, permitindo a criação de interfaces de usuário dinamicamente ricas com incrível eficiência e funcionalidade incomparável. Usando o Smart Graphics, os programadores podem integrar rapidamente controles acionados por gestos fluidos, feedback animado, metadados avançados, aplicativos e widgets incorporados e vídeo em movimento total para uma experiência de tela sensível ao toque profundamente envolvente e ultra-intuitiva. O Crestron Smart Graphics oferece esses aprimoramentos e muito mais: Botões gráficos, controles deslizantes, botões e medidores de aparência legal que são intuitivos e divertidos de usar Efeitos cinéticos para aumentar a sensação de realismo, com listas e barras de ferramentas que rolam com impulso ao toque de um Ponta do dedo Arraste e solte objetos que se encaixam, oferecendo uma maneira fácil de alternar entre fontes Widgets do painel para personalizar a tela sensível ao toque com relógios, clima, notícias e outras informações [2] Um protetor de tela com economia de energia, permitindo a exibição do tempo, temperatura e outros conteúdos de texto em um nível de brilho reduzido Temas personalizáveis que permitem uma aparência completamente diferente para cada usuário, evento ou estação SmartObjects® totalmente desenvolvidos que permitem controle sofisticado sobre dispositivos complexos com programação mínima Uma aparência consistente em vários telas sensíveis ao toque de tamanhos variados Reconhecimento de voz Algumas coisas são mais fáceis de falar do que fazer, então por que não dizer o que você quer e deixar que a Crestron faça isso por você? Com reconhecimento de voz integrado, o TST-902 oferece a capacidade de usar comandos falados para controlar praticamente qualquer coisa. O reconhecimento de voz pode ser usado para ligar ou desligar rapidamente os dispositivos, escolher uma cena de iluminação, selecionar e reproduzir um título de mídia ou lista de reprodução específica, iniciar uma chamada em conferência ou inserir uma senha. Basta dizer um comando e o Crestron faz o resto.[2,3] Streaming de vídeo O recurso de streaming de vídeo de alto desempenho possibilita a visualização de câmeras de segurança e outras fontes de vídeo diretamente na tela de toque. O suporte nativo para os formatos H.264 e MJPEG permite que o TST-902 exiba vídeo ao vivo de uma câmera IP, um codificador de streaming (Crestron CEN-NVS200, DM-TXRX-100-STR ou similar [4]) ou um Comutador DigitalMedia™.[3] Navegação na Web Usando seu navegador da Web integrado, o TST-902 fornece acesso rápido a guias de programação on-line e outros serviços baseados na Web com o toque de um botão, permitindo controle aprimorado da tela de toque de DVRs e outros aparelhos sem ter que pegar um tablet ou smartphone separado. Se um dispositivo puder ser controlado ou gerenciado por meio de um navegador da Web, ele poderá ser integrado ao sistema Crestron por meio do TST-902. Claro, o navegador da web também pode ser usado para simplesmente navegar na Internet, assistir a vídeos on-line e verificar as mídias sociais.[2,3] Suporte Multi-Touch A tela de toque capacitiva do TST-902 oferece recursos aprimorados para navegar em páginas da web usando gestos multitoque. Teclado na tela Um teclado multilíngue na tela permite a entrada rápida de senhas, URLs e pesquisas de texto. Feedback de áudio Arquivos de áudio personalizados podem ser carregados no TST-902 para adicionar outra dimensão aos gráficos da tela de toque usando sons personalizados, feedback de botão e comandos de voz. Sem fio de modo duplo Para oferecer o máximo em desempenho e funcionalidade de tela de toque sem fio, o TST-902 emprega uma combinação de tecnologias sem fio Crestron Extended Range 2,4 GHz RF (ER) e Wi-Fi®. Extended Range RF (Requerido) — A funcionalidade primária é suportada por meio de comunicações sem fio Crestron ER (Extended Range), fornecendo controle de tela sensível ao toque perfeito com feedback real. Um único gateway ER [4] permite um desempenho sem fio ultra confiável em um alcance de até 200 pés (60 m) em ambientes fechados.[5] A capacidade de roaming permite uma cobertura ainda maior usando até oito gateways ER. Wi-Fi (opcional) — Embora o TST-902 possa ser operado usando apenas ER sem fio, recursos sem fio avançados, como streaming de vídeo, reconhecimento de voz, navegação na web e gráficos dinâmicos, só podem ser suportados usando ER e Wi-Fi juntos ( modo duplo). O desempenho sem fio Wi-Fi aprimorado da Crestron alcança uma cobertura omnidirecional notável de 15 m (50 pés) em ambientes internos.[5] Para redes Wi-Fi com vários pontos de acesso, o TST-902 suporta a capacidade de transferir a comunicação de um ponto de acesso para outro se a conexão ativa for perdida.[6] A escolha dos protocolos 802.11 b, g e n oferece desempenho sem fio confiável e de alta velocidade em praticamente qualquer ambiente de RF. Para um desempenho ideal de Wi-Fi, a Crestron oferece o ponto de acesso sem fio de banda dupla de alta potência CEN-WAP-1500 [4]. IMPORTANTE: TODA INSTALAÇÃO DO TST-902 REQUER UM GATEWAY SEM FIO CRESTRON ER PARA ATIVAR A CAPACIDADE SEM FIO ESSENCIAL. O TST-902 NÃO FUNCIONARÁ SOMENTE COM WI-FI.[7] Instant-Waking® Para garantir a experiência de usuário mais transparente possível, o TST-902 foi projetado para despertar instantaneamente ao tocar na tela sensível ao toque. Os comandos são enviados imediatamente — exatamente como um controle remoto IR, mas sem nenhuma das limitações do IR. Assim, ações espontâneas como silenciar o áudio, pausar o vídeo ou mudar o canal podem ser executadas em tempo real, sem espera. Vida útil da bateria estendida O TST-902 possui uma bateria de íon de lítio substituível pelo usuário de grande capacidade para permitir até 9 horas de operação contínua e vários dias de uso típico entre as cargas. O gerenciamento inteligente de energia e a tecnologia de bateria de íon de lítio proporcionam um equilíbrio perfeito entre longa duração da bateria, peso leve e tamanho compacto. Carregador de base de mesa O TST-902 inclui uma base de mesa elegante para carregar sua bateria interna e, ao mesmo tempo, permitir que ela seja usada como uma tela de toque de mesa estacionária. A base de mesa mantém o TST-902 firmemente em um ângulo vertical fixo enquanto ancorado e permite que ele seja simplesmente levantado a qualquer momento para uso portátil. Sua aparência elegante alcança uma aparência condizente com a sala de reuniões mais contemporânea ou sala de estar luxuosa.[1] Opção de encaixe na parede Disponível separadamente, o TST-902-DSW oferece uma solução de encaixe embutido na parede, permitindo que o TST-902 seja usado como uma tela de toque estacionária de montagem em parede com a capacidade de conexão sem fio a qualquer momento. Notas: 1. O TST-902 é fornecido com (1) Base de Mesa TST-902-DS incluída. Bases de mesa adicionais, ou a base de parede TST-902-DSW, podem ser encomendadas separadamente. Consulte as folhas de especificações TST-902-DS e TST-902-DSW para obter informações adicionais. 2. Reconhecimento de voz, navegação na web, informações meteorológicas e algumas outras funções requerem uma conexão com a Internet via Wi-Fi. 3. Reconhecimento de voz, streaming de vídeo, navegação na web e recursos gráficos dinâmicos exigem wireless de modo duplo (ER + Wi-Fi). 4. Item(ns) vendido(s) separadamente. 5. Alcance sem fio sujeito a condições específicas do local. 6. O roaming verdadeiro é suportado apenas para comunicação sem fio ER, proporcionando desempenho sem fio ininterrupto para funções primárias da tela de toque. A capacidade de “handoff” de Wi-Fi permite a transferência automática entre até quatro pontos de acesso sem fio Wi-Fi pré-designados, em que a última conexão Wi-Fi bem-sucedida é mantida indefinidamente até que a conexão seja perdida, momento em que a comunicação é transferida para o ponto de acesso mais próximo. Uma breve interrupção na comunicação Ethernet sem fio pode ocorrer durante o handoff. A comunicação sem fio do ER primário não é afetada pelo processo de transferência de Wi-Fi. 7. A comunicação sem fio ER (Extended Range) RF suporta a funcionalidade básica da tela de toque sem fio e é necessária para todas as aplicações. Para funcionalidades avançadas, incluindo streaming de vídeo, reconhecimento de voz, navegação na web e gráficos dinâmicos, a comunicação sem fio Wi-Fi também é necessária (modo duplo). O TST-902 não funcionará apenas com Wi-Fi.
    Especificação
    • Features Summary Of Features Advanced wireless touch screen controller Thin, stylish tablet design Non-slip rear surface 8.7" LED backlit color LCD display Capacitive touch screen technology Multi-touch capable Smart Graphics® performance Voice recognition capability [2,3] H.264 or MJPEG streaming video display [3] Built-in microphone and speakers Customizable audio feedback Built-in web browsing [2,3] On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver Dual-mode RF wireless performance — Extended Range 2.4 GHz RF plus Wi-Fi® [7] Instant-Waking® behavior — like an IR remote with all the benefits of 2-way RF! Supports roaming for extended wireless coverage [6] Large-capacity, user-replaceable Li-Ion battery pack Rechargeable using power pack or table dock (both included) [1] Doubles as a stationary tabletop touch screen while docked Wall dock option available separately Notes: 1. The TST-902 ships with (1) TST-902-DS Table Dock included. Additional table docks, or the TST-902-DSW wall dock, may be ordered separately. Refer to the TST-902-DS and TST-902-DSW spec sheets for additional information. 2. Voice recognition, web browsing, weather information, and certain other functions require an Internet connection via Wi-Fi. 3. Voice recognition, streaming video, web browsing, and dynamic graphics capabilities require dual-mode wireless (ER + Wi-Fi). 4. Item(s) sold separately. 5. Wireless range subject to site-specific conditions. 6. True roaming is supported for ER wireless communication only, affording uninterrupted wireless performance for primary touch screen functions. Wi-Fi “handoff” capability enables automatic handoff amongst up to four pre-designated Wi-Fi wireless access points, wherein the last successful Wi-Fi connection is maintained indefinitely until that connection is lost, at which point communication is handed off to the next nearest access point. A very brief interruption to wireless Ethernet communication may occur during the handoff. Primary ER wireless communication is unaffected by the Wi-Fi handoff process. 7. ER (Extended Range) RF wireless communication supports basic wireless touch screen functionality, and is required for all applications. For advanced functionality including streaming video, voice recognition, web browsing, and dynamic graphics, Wi-Fi wireless communication is also required (dual-mode). The TST-902 will not work with Wi-Fi alone.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-tst-902
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de produtosTouch Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)264
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    • Peso líquido (Kg)808
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000678
    • Nome ETIMRemote control
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
    • Código CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniclassBuilding Automated Control Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia