Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Ref. Exclusiva: crl-usalum-series-bw8000
Marca: C.R. Laurence - U.S. Aluminum
Familia do produto: Windows
Grupo do produto: Aluminum Windows
Data de publicação: 2018-08-10
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Janelas - Deslizamento de abertura
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Single hung windows
Código UNSPSC: 30171605
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descrição: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 25-30-95-28
NBS Reference Descrição: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass Número: 23-17 13 13 15
OmniClass Título: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nome Valor
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados