Publicar produtos
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Traduzido por Google,

    Vista pisos e paredes com um visual moderno de madeira com esta versátil coleção de painéis de porcelanato. As cores frescas da linha — Corda (corda), Fumo (fumaça) e Sabbia (areia) — são tons neutros matizados com a aparência de nós e grãos sutis. Cada matiz é ideal para dar suporte a esquemas gerais de design em ambientes comerciais ou residenciais. Os painéis generosamente proporcionados de 1M x 3M são oferecidos em perfis finos de 3+mm (para paredes) e 5,6mm (para paredes e pisos) para revestir superfícies para uma aparência elegante de madeira ininterrupta.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalegno-venezia-porcelain-panel
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring