Publicar produtos
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Traduzido por Google,

    A coleção Oxide evoca o metal que reagiu à luz do sol e foi exposto ao clima ao longo do tempo. Esta coleção foi criada para embelezar ambientes com caráter, o que surpreendentemente se tornou a solução para um visual total. Observe que os painéis desta coleção com espessura de 5,6 mm são pedidos especiais e podem exigir um prazo de entrega de até 16 a 20 semanas.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoxide-porcelain-panel
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring