Publicar produtos
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
Shades 2.0
    Crossville

    Shades 2.0

    Traduzido por Google,

    Oferecendo uma paleta de 13 tons sofisticados é uma abordagem moderna para neutros indispensáveis, Shades 2.0 cobre a gama de frio a quente, claro a escuro. Escolha ladrilhos de campo em 6x24, 12x24, 24x24 e 24x48 — uma adição que torna Shades 2.0 adequado até mesmo para os maiores espaços.

    Como parte da evolução do design, o Shades 2.0 também oferece um gráfico multidirecional em um novo ladrilho de destaque padronizado em um triângulo retângulo de 12x12 para criar uma estética ousada. Também disponível, há um mosaico sólido não polido de 2x2 ou um mosaico semipolido de 1x3 em misturas frias ou quentes. Complete sua instalação com base bullnose de 4x24 ou base cove de 6x12.

    Entre em contato com a Crossville

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashades-2-point-0-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de produtosPorcelain Stone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniclassCeramic Mosaic Tile Flooring