Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cuprum/products/2e4b8cee-890a-43a3-b847-f1c396b5ddc6
Início
Categorias
Janelas
Estruturas fixas
Serie 100 AR - Ventana fija
Indisponível em Estados Unidos
Cuprum
Seguir
Serie 100 AR - Ventana fija
Traduzido por Google,
Vista original
Eurovent premium - série 45, janela fixa. acabamentos White Coating 100, Mill finish 0 e Europe Grey Coating 737. Vidros (6mm e 18mm).
Descarregar
Especificação
Especificação
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
cuprum_ventana_fija_serie_100AR
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-06-16
Número de edição
1
Altura (mm)
2000
Largura (mm)
2000
Ligações
Ligações
URL do produto
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Instruções de instalação
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
Mexico
Fabricado em
Mexico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Estruturas fixas
Classificação IFC
Janela
Disponibilidade da região
América do Norte
Mexico
Produtos parecidos
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Descarregar
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Descarregar
Weather Shield Windows & Doors
Premium Series: Direct-set Window
Descarregar