Publicar produtos
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija con 2 intermedios verticales y 1 horizontal

    Traduzido por Google,
    Eurovent classic - série 140, janela fixa 6 folhas de perfil vertical e horizontal. acabamentos Revestimento Branco 100, Bronze Escuro Anodizado 084 e Acabamento Anódico Transparente 011. Vidros (9mm e 24mm).
    Especificação
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_ventana_fija_serie_140_con_2_intermedios_verticales_1_horizontal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela