Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cuprum/products/3fef99bc-6249-4f9b-8f9d-cc09550529ff
Início
Categorias
Janelas
Estruturas fixas
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
Indisponível em Estados Unidos
Cuprum
Seguir
Serie 50 - Ventana fija con intermedio vertical
Traduzido por Google,
Vista original
Eurovent classic - série 50, janela fixa perfil vertical de 2 folhas. acabamentos Revestimento Branco 100, Bronze Escuro Anodizado 084 e Acabamento Anódico Transparente 011. Vidros (6mm e 18mm).
Descarregar
Especificação
Especificação
Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
cuprum_ventana_fija_serie_50_con_intermedio_vertical
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-05-16
Número de edição
1
Altura (mm)
2000
Largura (mm)
2000
Ligações
Ligações
URL do produto
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-classic
Instruções de instalação
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ec_fijo35_50_60_70_140_2023-1.pdf
Descrição técnica
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/FT-Fijos-Classic-1.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
Mexico
Fabricado em
Mexico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Estruturas fixas
Classificação IFC
Janela
Disponibilidade da região
América do Norte
Mexico
Produtos parecidos
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Descarregar
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Descarregar
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Descarregar