Publicar produtos
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Traduzido por Google,
    O anel de ancoragem serve como ponto de fixação para equipamentos de proteção individual contra quedas, minimizando o efeito pêndulo em caso de queda. Em telhados com baixa inclinação (menos de 6°), o anel de ancoragem pode substituir as cumeeiras ou ser utilizado como complemento nos cantos do telhado, a 2 metros de cada borda, em telhados com inclinação inferior a 25°. O anel de ancoragem é montado na nossa placa de fixação para telhados de membrana.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Familia de productoRoof accessories
    • Grupo de produtosRoof accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFixed rig suspended access systems
    • Número OmniClass23-13 41 00
    • Título OmniclassRoof Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText