Publicar produtos
Roof steps metal roof

Roof steps metal roof

Traduzido por Google,
Escadas de telhado práticas e fáceis de montar transformam seu telhado em um local seguro para trabalhos no telhado. Podem ser usadas em telhados com altura de acesso de até 4 metros e inclinação máxima de 45°.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConstruction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Steps
  • Familia de productoRoof accessories
  • Grupo de produtosRoof accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-17
  • Número de edição1
  • Largura (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Número OmniClass23-13 41 00
  • Título OmniclassRoof Specialties and Accessories

Disponibilidade da região

Europa Ásia
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText