Publicar produtos
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
    CYBSTORES

    Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats

    4.5 de 5 estrelas4.5(26 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A pérgula bioclimática oferece um espaço exterior complementar em todas as estações!

    Controle do sol, proteção contra vento e chuva!

    A pérgula climatizada é uma estrutura com design refinado feita de ripas de alumínio ajustáveis que permitem modular a proteção solar. A água da chuva é evacuada por um sistema de calhas que desviam a água para as colunas. Esta pérgula, que pode ser fechada nas laterais, proporciona um espaço exterior confortável, protege do vento e prolonga as estações do ano.

    Iluminação e aquecimento integrados para otimizar o espaço!

    Iluminação LED integrada, aquecimento e alto-falantes podem ser adicionados a alguns modelos. Com essas opções, o espaço fica confortável desde o início da manhã até o final da tarde em todas as estações. Esses elementos também farão deste espaço um ótimo lugar para entretenimento.

    Estas opções podem ser perfeitamente integradas posteriormente: Automação e sensor

    Você pode controlar facilmente o telhado do terraço com uma automação.

    Para oferecer uma proteção ideal, os terraços podem ser equipados com um sensor de chuva.

    Este objeto está disponível apenas para o mercado francês.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCYB-PER-KLI
    • Familia de productoPergolado
    • Grupo de produtosPergola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText