Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Início
Categorias
Cozinha
Outros aparelhos
Cylinda washing machine FT 446
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda washing machine FT 446
Traduzido por Google,
Vista original
FT 446 é uma máquina de lavar que foi desenvolvida para as condições suecas com motor de indução que a torna mais silenciosa e possível prolongar a vida útil
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9203053
Familia de producto
Laundry
Grupo de produtos
washing machine
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
850
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
585
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
73
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Outros aparelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descarregar
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar