Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
Início
Categorias
Cozinha
Outros aparelhos
Cylinda washing machine FT 372
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
A FT 372 é uma máquina de lavar de fácil manutenção e espaçosa, com uma elevada capacidade de lavagem de 7 kg que responde às necessidades de uma família de tamanho médio.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9203154
Familia de producto
Laundry
Grupo de produtos
washing machine
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
840
Largura (mm)
598
Profundidade (mm)
540
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
71
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Outros aparelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descarregar
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descarregar
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descarregar