Publicar produtos
Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

Traduzido por Google,
A FT 386 é uma lavadora extra espaçosa com alta capacidade de carga de até 8 kg. Tem um visor claro que mostra o tempo de lavagem restante e um painel bloqueado para crianças.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9203158
  • Familia de productoLaundry
  • Grupo de produtoswashing machine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)840
  • Largura (mm)598
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56