Publicar produtos
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe

    LokkLatch® Deluxe

    Traduzido por Google,

    LokkLatch® DELUXE é a melhor trava de segurança e privacidade para residências e áreas industriais. Opera e trava de ambos os lados do portão, eliminando assim a necessidade de cadeados, correntes ou orifícios para maçanetas nos portões. O LokkLatch DELUXE é feito de polímeros super fortes e sem ferrugem e componentes de aço inoxidável, por isso é resistente e durável. As pernas de fixação lateral proporcionam um alinhamento fácil e uma força de fixação extra. O design de duas partes fornece um 'Botão de Acesso Externo' que permite a entrada na rua. Convenientemente, os dois cilindros de trava de segurança podem ser rechaveados para combinar com outras portas e acessos domésticos. (Consulte seu serralheiro antes da instalação do trinco.) O LokkLatch® DELUXE também oferece ajuste vertical e horizontal para garantir o ajuste adequado e operação confiável. Pode ser instalado em todos os portões de coluna quadrada (até 150 mm de profundidade) e pode ser adaptado a portões de batente à esquerda ou à direita.

    Especificação
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • Easy installation: drill only one hole through post
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match door locks
      • Fits fence posts up to 6" deep
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Super-strong engineered polymer housings
      • Marine-grade stainless steel components

      Brand   LokkLatch®

      Product Code   LLDAB  

      Gate Application   Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size   Any Size

      Gate Frame/Post Shape   Square-to-Square

      Min Post Size   1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap   ¾" (19mm)

      Fixing Method   Screw-On

      Color/Finish   Black, White

      Lock Type   Rekeyable (to match door locks)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Deluxe
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware