Publicar produtos
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3

    LokkLatch® Deluxe S3

    Traduzido por Google,

    O NOVO modelo LokkLatch® DELUXE Série 3 está ainda melhor, mais resistente e mais rápido de instalar. É a melhor trava de segurança e privacidade para portões residenciais e industriais. Ela opera e trava de ambos os lados do portão, eliminando a necessidade de cadeados, correntes ou furos para maçanetas. O LokkLatch DELUXE S3 é feito de polímeros super-resistentes e à prova de ferrugem, além de componentes de aço inoxidável, tornando-o resistente e durável. Pés de fixação lateral proporcionam fácil alinhamento e maior resistência. O design bipartido oferece um "Botão de Acesso Externo" que permite a entrada pela rua. Convenientemente, os dois cilindros da fechadura de segurança podem ser recodificados para combinar com outras portas e acessos residenciais. (Consulte seu chaveiro antes da instalação da trava.) O LokkLatch® DELUXE S3 também oferece ajuste vertical e horizontal para garantir um encaixe adequado e uma operação confiável. Pode ser instalado em todos os portões de postes quadrados de até 6" (150 mm de profundidade) e pode ser adaptado a portões que abrem para a esquerda ou para a direita.

    Especificação
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • New ‘fitting jig’ provides easier, faster installation
      • New ball-joint Connecting Rod simplifies installation
      • Two latch-bolt lengths (models) for different gates
      • Requires only one drilled hole through post
      • Keyed-alike or keyed different options
      • Dual 6-pin locks can be rekeyed to match doors etc.
      • Includes 5” & 6” (125 & 150mm) rods (spare if needed)
      • Vertically & horizontally adjustable
      • Industrial-strength polymer construction
      • 316 marine-grade stainless components
      • Fits fence posts 1½–6” (38–150mm) deep
      • Minimum post width 1½” (38mm)

      BrandLokkLatch®
      Product CodeLLD3KA, LLD3KD, LLDKAWT, LLD3KDWT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap1" (25mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White
      Lock TypeRekeyable (to match door locks)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Deluxe-S3
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware