Publicar produtos
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic

    LokkLatch® Magnetic

    Traduzido por Google,

    LokkLatch® MAGNETIC é uma fechadura/trava de portão versátil e acionada magneticamente, ideal para entradas de automóveis e outros portões de acesso de pedestres em residências e áreas industriais. Seu design ergonômico e manuseado oferece um estilo único e conveniente de entrada/saída do portão. A trava opera e trava de ambos os lados do portão! Elimina a necessidade de cadeados, correntes ou orifícios para maçanetas nos portões. O LokkLatch® MAGNETIC é feito de polímeros super fortes e sem ferrugem e componentes de aço inoxidável, por isso é resistente e durável. O design de duas partes fornece uma 'alavanca de acesso externo' que permite a entrada na rua. Convenientemente, os dois cilindros de trava de segurança podem ser rechaveados para combinar com outras portas e acessos domésticos. (Consulte o seu serralheiro antes da instalação da fechadura.) O LokkLatch® MAGNETIC é fornecido de série com tampas de acabamento em preto brilhante (para ocultar todos os fixadores). Coberturas de aro decorativas opcionais em acabamentos escovados e cromados metálicos estão disponíveis.

    Especificação
    • Magnetic, Push/Pull Gate Lock
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • D&D-patented magnetic latching
      • Keyed-alike or keyed different
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match other door locks
      • Vertical & horizontal adjustment
      • No visible fasteners (Black trim covers standard)
      • Matching metallic trim covers available

      Brand LokkLatch® 

      Product Code LLM 

      Gate Application Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate 

      Gate Material Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC 

      Approx Gate Size Any Size 

      Gate Frame/Post Shape Square-to-Square 

      Min Post Size 1½"+ (38mm) 

      Ideal Gate Gap ¾" (19mm) 

      Fixing Method Screw-On 

      Color/Finish Black, Brushed Metallic, Polished Metallic 

      Lock Type Rekeyable (to match door locks)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Magnetic
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware