Publicar produtos
LokkLatch® Plus
LokkLatch® Plus

    LokkLatch® Plus

    Traduzido por Google,

    LokkLatch® PLUS é a trava de portão de uso geral ideal para muitos portões em casa, jardins e quintais. Ele adota uma nova abordagem radical ao princípio de “trava por gravidade” e combina os benefícios da travamento por chave e ação de travamento confiável com design superior e componentes duráveis. O LokkLatch é feito de polímeros super resistentes e livres de ferrugem e componentes de aço inoxidável que não enferrujam ou corroem, tornando a trava resistente e confiável. As pernas de fixação lateral proporcionam um alinhamento fácil e uma força de fixação extra. O design de duas partes fornece um 'Botão de Acesso Externo' que permite a entrada na rua. O LokkLatch® PLUS também oferece ajuste vertical e horizontal para garantir ajuste preciso e operação confiável. Pode ser instalado em todos os portões de poste quadrado e pode ser adaptado a portões giratórios à esquerda ou à direita.

    Especificação
    • NEW Medium Security Gate Latch
      • Easy installation: drill one hole through post
      • Fits posts 1-6" deep (includes 5" and 6" connector rods)
      • Keyed-different: 200 key combinations
      • Vertical and horizontal adjustment for reliable latching
      • Significantly shorter latch bolt to suit wall-mounted latch posts
      • Made from industrial-strength polymer (no rusting, binding or staining)
      • 316 marine-grade stainless components
      • Reversible mounting for right- or left-handed installation


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LL3P

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Plus
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware