Publicar produtos
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3

    LokkLatch® Regular S3

    Traduzido por Google,

    O LokkLatch® REGULAR S3 é a trava de uso geral ideal para diversos portões em residências, jardins e quintais. Ele adota uma abordagem radicalmente nova ao princípio da "fechadura por gravidade" e combina os benefícios da trava com chave e da confiabilidade do fecho com um design superior e componentes duráveis.

    O LokkLatch é feito de polímeros super-resistentes e resistentes à ferrugem, além de componentes de aço inoxidável que não enferrujam nem corroem, tornando-o resistente e confiável. As pernas de fixação lateral proporcionam fácil alinhamento e maior resistência à fixação.

    O LokkLatch® REGULAR também oferece ajuste vertical e horizontal para garantir encaixe preciso e operação confiável. Pode ser instalado em todos os portões de postes quadrados e pode ser adaptado para portões de batente à esquerda ou à direita. Um "Botão de Acesso Externo" (EAB) opcional está disponível para operar a trava (por meio de uma biela) de ambos os lados do portão.

    Especificação
    • General-purpose Gate Latch for square posts

      • Ideal latch for home and garden gates (non safety)
      • Key lockable - no need for padlocks or chains
      • With or without EAB (External Access Button)
      Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Quick and easy to install on all gate materials
      • Strong polymer design will not rust or stain
      • Marine-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round-post model available
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3A, LL3AB, LL3AW, LL3ABW, LL3B, LL3BW

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap19mm (¾")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack, White
      Lock TypeNon Rekeyable


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Regular-s3
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware