Publicar produtos
LokkLatch® Round S3
LokkLatch® Round S3

    LokkLatch® Round S3

    Traduzido por Google,

    Adapta-se aos seguintes diâmetros: Moldura do portão: 35 mm e 41 mm. Poste: 48-51, 60 e 73 mm. Para uso em cercas com postes redondos e molduras de portão em casas e jardins. Ideal para portões de elos de corrente. O LokkLatch® com trava por chave é elegante e oferece um alto grau de ajuste vertical e horizontal. Ele pode acomodar vãos de portão de até 50 mm. A trava vem com adaptadores para se adaptarem a diâmetros de poste de 48 a 73 mm, e o batente se adapta a diâmetros de moldura de portão de 35 mm e 41 mm. Um "Botão de Acesso Externo" opcional (liberação por botão) está disponível para operar a trava do lado da rua do portão, mas observe que travar o botão de Acesso Externo não trava a trava principal simultaneamente.

    Especificação
    • Round Post Latch + External Access Button (EAB)
      • Designated model for round posts
      • Ideal for chain link gates like tennis courts, sports grounds etc.
      • Key-lockable convenience
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • Optional: push-button External Access Button (EAB) Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Super-strong polymer construction – Won’t rust, bind, sag or stain
      • 316-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round Gate Post Ø: 35mm and 41mm
      • Round Fence Post Ø: 48-51mm, 60mm and 73mm.
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3ABRND

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialChain Link
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeRound-to-Round
      Min Post SizeRound
      Ideal Gate Gap38mm (1½”)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable
      Round Post DiameterGate frame: 35, 41mm Post: 48-51, 60 & 73mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLokkLatch-Round-S3
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware