Publicar produtos
MagnaLatch® ALERT Top Pull
MagnaLatch® ALERT Top Pull

    MagnaLatch® ALERT Top Pull

    Traduzido por Google,

    A D&D Technologies inventou as travas magnéticas do portão de segurança no início dos anos 1990. O trinco de portão de segurança MagnaLatch® fabricado na Austrália usa tecnologia magnética para produzir um trinco resistente a crianças, seguro e confiável. O MagnaLatch® ALERT é o mais novo modelo da linha MagnaLatch. É uma trava de portão combinada e alarme de portão em um produto conveniente. O ALERT estabelece níveis totalmente novos para a segurança de portões ao redor de piscinas*, creches, escolas, lares ou onde a segurança infantil é crítica. O MagnaLatch® ALERT oferece avisos eletrônicos duplos: luzes LED brilhantes e piscantes e alertas sonoros que soam se um portão for aberto ou deixado destravado. Você pode ver de relance e ouvir à distância, se o seu portão não estiver protegido. Um único bipe em cada entrada ou saída de um portão notifica a família, amigos ou intrusos. Enquanto o modelo 'Top Pull' é ideal para todas as aplicações de segurança infantil, um modelo 'Vertical Pull' mais curto oferece proteção na segurança de animais de estimação e portões de uso geral ao redor da casa e do jardim. O MagnaLatch® ALERT é o último trinco de segurança e o dispositivo de alerta ideal para quando você não pode virar as costas por um segundo. A D&D vendeu milhões desses premiados MagnaLatches em todo o mundo. * Ao instalar esta trava em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Child Safety Gate Latch with Electronic Alarms

      • Gate latch and gate alarm in one, convenient product
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Meets all International Standards for pool gates
      • Round post adapter kit sold separately
      • Limited Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3ATP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMagnaLatch-ALERT-top-pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware