Publicar produtos
MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

Traduzido por Google,

A D&D Technologies inventou as travas magnéticas do portão de segurança no início dos anos 1990. As travas de portão de segurança infantil MagnaLatch® são as travas de portão mais seguras e confiáveis do mercado. Projetado especificamente para portões resistentes a crianças ao redor de piscinas*, creches, escolas e residências, essas travas feitas na Austrália usam tecnologia magnética patenteada e “ímãs permanentes” super fortes para eliminar o bloqueio mecânico durante o fechamento. Feitas de polímeros de engenharia de alta tecnologia e componentes de aço inoxidável, as travas de portão MagnaLatch® são adequadas para montagem na maioria dos portões e materiais de portão. Milhões do premiado MagnaLatch® foram vendidos em todo o mundo. Este modelo “Série 3” do MagnaLatch® apresenta um novo indicador visível de Travado/Destrancado, trava de segurança rechaveável (pode ser rechaveada por um serralheiro para combinar com as portas), indicadores de alinhamento vertical e horizontal e muito mais. Foi testado para 2 milhões de ciclos e é 50% mais forte que os modelos anteriores. * Ao instalar esta trava em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho ou autoridades locais para garantir a conformidade.

Especificação
  • Convenient MagnaLatch Round Post Kit
    • Kit contains “Series 3” Top Pull
    • Kit contains various round-post shims to suit post dimensions
    • Gate Frame Diameter: 1 3/8" and 1 5/8" (35 and 48-51mm)
    • Post Diameter: 1.88-2", 2 ½" and 2 7/8" (48-51mm, 63mm and 73mm)
    • Fasteners included
    • Lifetime Warranty


    Brand: MagnaLatch®

    Product Code: ML3TPKARPK

    Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

    Gate Material: Chain Link, Aluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

    Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

    Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

    Min Post Size: Round

    Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

    Fixing Method: Screw-On

    Color/Finish: Black

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnaLatch-Series-3-Top-Pull-with-Round-Post-Adapter-Kit
  • Familia de productoGate Latches & Locks
  • Grupo de produtosLatches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware