Publicar produtos
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    Traduzido por Google,

    A D&D Technologies inventou as travas magnéticas do portão de segurança no início dos anos 1990. As travas de portão de segurança MagnaLatch® são as travas de portão mais seguras e confiáveis do mercado. O trinco de portão vertical MagnaLatch®, projetado e fabricado na Austrália, é o trinco de portão ideal para uso em portões frontais, portões de animais de estimação, portões laterais e portões de perímetro. Seu travamento inovador e acionado magneticamente o torna altamente confiável, pois reduz muito as chances de emperramento ou travamento durante o fechamento. Montado corretamente, ele fechará na primeira vez, todas as vezes, e a instalação é rápida e fácil. Feitas de polímeros de engenharia de alta tecnologia e componentes de aço inoxidável, as travas de portão MagnaLatch® são adequadas para montagem na maioria dos portões e materiais de portão. A D&D vendeu milhões desses premiados MagnaLatches em todo o mundo. Este modelo “Série 3” do MagnaLatch® apresenta um novo indicador visível de Travado/Destrancado, trava de segurança rechaveável (pode ser rechaveada por um serralheiro para combinar com as portas), indicadores de alinhamento vertical e horizontal e muito mais. Foi testado para 2 milhões de ciclos e é 50% mais forte que os modelos anteriores. * CUIDADO: Este modelo 'Puxa Vertical' não é adequado para piscinas ou portões de segurança para crianças. Veja o modelo 'Top Pull' para tais aplicações.

    Especificação
    • For Pet and Other Household Gates
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3VP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMagnaLatch-Series-3-Vertical-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware