Publicar produtos
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull

    MagnaLatch® Side Pull

    Traduzido por Google,

    O modelo com trava de chave MagnaLatch® Side Pull é uma trava de portão magnético de uso geral que oferece travamento simples e eficaz para muitos portões domésticos e de jardim e algumas aplicações de portão de piscina*. Seu design inteligente oferece 10 mm de ajuste horizontal e vertical que ajuda a melhorar a confiabilidade de um portão corrigindo a queda do portão ou o movimento do solo ao longo do tempo. Fácil de instalar e monta-se em portões com dobradiças esquerda ou direita. O MagnaLatch® Side Pull também vem como um modelo padrão sem travamento. (consulte as informações do código do produto na página MagnaLatch® Side Pull). O 'Kit de ferragens de portão' com trava lateral MagnaLatch® está disponível para aplicações de poste redondo para portão de vidro de 50 mm. O kit inclui um elegante encaixe de portão revestido a pó "cinza pérola". Esses kits estão disponíveis como padrão ou com chave (consulte as informações do código do produto na página MagnaLatch® Side Pull). O MagnaLatch® Side Pull também vem em um modelo de aço inoxidável para uso em aplicações de portão de vidro para vidro. * Ao instalar esta trava em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho ou autoridades locais para garantir a conformidade.

    Especificação
    • General-Purpose, Magnetic Gate Latch
      • Proven, reliable magnetic latching
      • Available with or without lock cylinder
      • Stylish dress-caps, no visible fasteners
      • Model for glass pool gates available
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Will not rust or corrode
      • Meets all Inaternational Standards for pool gates
      • Lifetime Warranty

      BrandMagnaLatch®
      Product CodeMLSPS2L
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Playground Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap8mm (1/3")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMagnaLatch-Side-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de produtosLatches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate latches and catches
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware