Publicar produtos
Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Traduzido por Google,

Com placas de montagem largas e quatro pontos de ancoragem, as dobradiças BadAss de 4” e 6” com fixação por meio parafuso reduzem a flexão dos postes da cerca, prevenindo a fadiga. Os quatro pontos de ancoragem posicionam os parafusos nas laterais, em vez do centro do poste, para uma conexão sólida e mais resistente. As dobradiças para portões Shut It são montadas nos EUA com os primeiros rolamentos selados de alta temperatura e isentos de manutenção do setor, que podem ser pintados com tinta em pó mesmo com as dobradiças instaladas no portão.

Especificação
  • • Made to bolt or weld to 4” or 5” fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3740
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)
    Fixing MethodBolt-On, Weld-On
    Colour/FinishZinc



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-4-Combo-Steel-Aluminum-Half-Bolt-on-BadAss
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de produtosHinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware