Publicar produtos
Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Traduzido por Google,

O Bolt-On BadAss foi projetado para ser usado em portões onde soldar as dobradiças ao portão e ao poste final não é uma opção. As dobradiças de portão de montagem central, aparafusadas e com fechamento automático são fáceis de instalar e ajustar para uma instalação perfeita. Compatível para uso em portões de alumínio para portões não soldáveis ​​e de alto tráfego para garantir o movimento correto. Ajustável horizontalmente para instalações perfeitas que garantem o funcionamento adequado do portão.

Especificação
  • Features

    Designed for gates where welding is not an option

    • Heavy duty, bolt-on, self-closing gate hinge that is easy to install
    • CNC machined to perfection for near frictionless movement
    - Quiet and smooth operation
    - Reduced wear on automatic gate systems
    • Horizontally adjustable for precise installations
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Ideal for panic-bar installations
    • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) 2 x CI3835
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer & plain hinge set CI3860)
    • 5 tension-adjustment settings
    • Tested to over 1 Million Open/Close cycles
    • Limited Lifetime Warranty
    • ADA suitable


    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3860, CI3835
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeSelf-Closing
    Gate MaterialSteel/Ornamental Iron, Aluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2.9"-3.4" (74-97mm)
    Fixing MethodBolt-On
    Color/FinishZinc
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-BadAss-center-mount-self-closing-hinges
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de produtosHinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware