Publicar produtos
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Traduzido por Google,

    A dobradiça de portão com fechamento automático e montagem frontal oferece uma abertura total de 180º para uma passagem desobstruída, com vãos de portão tão pequenos quanto 1/2”. Modelos soldados e aparafusados ​​disponíveis. A folga da porta de ½” a 1” ajustável horizontalmente oferece maior segurança e equilíbrio simétrico quando instalada com travas de folga pequena. Não é necessária lubrificação ou manutenção em rolamentos vedados. SEMPRE!

    Especificação
    • Features

      • Opens to 180° for unobstructed pass through
      • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
      • Horizontally adjustable 1⁄2“ to 1” for precise installation
      • Both weld-on and bolt-on models available
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability is ideal for panic bar installations
      • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) CI3835FM or CI3825FM
      • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer and plain hinge set)
      • 5 tension-adjustment settings
      • ADA suitable

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3860FM, CI3835FM, CI3850FM, CI3825FM
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap½"- 1" (13mm-25mm)
      Color/FinishZinc




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-BadAss-Face-mount-self-closing-gate-hinges
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware