Publicar produtos
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    Traduzido por Google,

    A dobradiça Combo BadAss Gate foi projetada usando a mesma tecnologia de todas as nossas dobradiças BIG, mas com o entendimento de que nem todas as instalações são exclusivamente de aço ou alumínio. O Combo BadAss é perfeito para instalações de alta qualidade onde um portão de alumínio é soldado a uma aplicação de poste final de aço.

    Especificação
    • Features

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3300
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-Combo-BadAss-with-Aluminum-Body
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware