Publicar produtos
Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Shut It® Face Mount Weld-on BadAss™

Traduzido por Google,

A dobradiça de portão soldada de montagem frontal abre os portões em 180 graus completos para uma passagem desobstruída. CNC usinado com as mais rígidas tolerâncias da indústria. Devido ao design exclusivo da bucha do SHUT IT, o FACE MOUNT WELD-ON BadAss, como todas as outras dobradiças de portão SHUT IT, produz movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.

Dobradiças resistentes testadas em mais de 1 milhão de ciclos.
Ajustável e com revestimento em pó.

Especificação
  • • Opens to 180° for unobstructed pass through
    • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
    • Horizontally adjustable to 1⁄2“ (13mm) for perfect installations
    • Both weld-on and bolt-on models are available
    • High-temp sealed bearings, safe to powder-coat after installation on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3050

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: ½"- 1" (13mm-25mm)

    Color/Finish: Zinc

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-Face-Mount-Weld-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de produtosHinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware