Publicar produtos
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™

    Shut It® Original BadAss™

    Traduzido por Google,

    A dobradiça de portão ORIGINAL BadAss é usinada em CNC com as tolerâncias mais rígidas da indústria. Devido ao design exclusivo da bucha da SHUT IT A ORIGINAL, como todas as outras dobradiças de portão SHUT IT, produz movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.

    Dobradiças resistentes testadas em mais de 1 milhão de ciclos.
    Ajustável e com revestimento em pó.

    Especificação
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-Original
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware