Publicar produtos
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Traduzido por Google,

    O BadAss VersaWeld – uma dobradiça simples que solda em praticamente qualquer portão imediatamente. CNC usinado com as mais rígidas tolerâncias da indústria. Devido ao design exclusivo da bucha da SHUT IT A ORIGINAL, como todas as outras dobradiças de portão SHUT IT, produz um movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.

    Especificação
    • One simple hinge that welds on nearly any gate right out of the box
      • Fits either flat or round posts or gates no adaptors needed
      • High-temp bearings, safe to powder-coat with hinges installed on the gate
      • Smoother than a traditional block or barrel hinges
      • 2 sealed ball bearings
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Precision bushing distributes gate load for optimal performance and hinge longevity
      Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3075

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round, Round-to-Round, Round-to-Square

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: Fixed at 2¾" (70mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-VersaWeld
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware