Publicar produtos
SureClose® Center Mount
SureClose® Center Mount
SureClose® Center Mount
SureClose® Center Mount
SureClose® Center Mount

    SureClose® Center Mount

    Traduzido por Google,

    Os fechos e dobradiças hidráulicos SureClose® para portões são projetados para substituir dobradiças e fechos convencionais e volumosos para portões comerciais. Estes fechos de dobradiças fortes e resistentes proporcionam um desempenho suave e sem encadernação. A engenharia soberba e o design patenteado permitem a ocultação inteligente do sistema hidráulico em uma carcaça notavelmente pequena. Não há comprometimento de qualidade com esses fechos e dobradiças de portão SureClose® de tamanho reduzido. A dobradiça SureClose® SM foi projetada para grandes portões de estilo industrial, como os encontrados em portões comerciais e residenciais pesados, além de portões de propriedades e portões em torno de fábricas, escolas, áreas de controle de acesso e calçadas que não exigem fechamento automático. O modelo SM apresenta pinos de dobradiça extragrandes e rolamentos axiais duplos projetados para altas cargas. Economize dinheiro quando o SM for usado como a dobradiça inferior de suporte de carga junto com um SureClose® 57 ou SureClose® 108 mais próximo. Todas as dobradiças e fechos SureClose® vêm embalados com o suporte de montagem do portão incluído. Suportes de montagem de postes vendidos separadamente. Suportes de montagem de portão de alumínio: Pré-perfure usando broca de 5 mm e use parafusos ou fixadores escareados nº 14. Veja suportes de poste para seus requisitos de fixação.

    Especificação
    • Internally Mounted, Hydraulic, Gate Hinge-Closers
      • Non-safety models - open to 180°, self-close from 85°
      • Maintenance free, with high corrosion resistance
      • Screw-on or weld-on models available
      • Multiple adjustment options
      • Self-closes gates up to 260 lb (120kg) – See Chart
      • Non-self-closing models available
      • Prevents gate slam noise & gate damage
      • 50-micron anodizing (aluminum components)
      • Proprietary finish – no need to grind before welding!
      • Mounting brackets sold separately
      • 5 Year Warranty*

      Brand: SureClose®

      Product Code: 75001113 – 75001114 – 75057113M – 75057114M – 75057123M – 75057124M

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Self-Closing Gate Weight: Up to 260lb (120kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: 2½–3" (63-76mm)

      Fixing Method: Screw-On, Weld-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSureClose-Center-Mount
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware