Publicar produtos
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors
SureClose® ConcealFit Doors

    SureClose® ConcealFit Doors

    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de dobradiça e fecho de porta SureClose® CONCEALFIT são unidades hidráulicas de alta qualidade destinadas a fornecer um acabamento oculto e uma solução de fechamento automático altamente ajustável. São ideais para portas e caixilhos de madeira interior e exterior, metal oco e alumínio. Quando fechado, o sistema SureClose® CONCEALFIT não pode ser visto ou adulterado. Eles também fornecem resistência a roubo e vandalismo. A engenharia soberba e o design patenteado permitem a ocultação total da unidade de fechamento da dobradiça em uma caixa notavelmente pequena. O Hinge-Closer é facilmente ajustável em três dimensões (horizontal, vertical e dentro/fora) para um posicionamento preciso e alinhamento rápido da porta. Possui controles finos para velocidade de fechamento primário, velocidade de travamento e verificação de retorno, além de classificação de incêndio UL10C e é adequado para uso ADA e testado independentemente para mais de 500.000 ciclos de abertura/fechamento. SureClose® CONCEALFIT é projetado para portas de nível premium e portas “invisíveis”. Sem recurso de retenção, ele abre e fecha automaticamente a partir de 125˚. Receptores de aço para portas alveolares e gabaritos de fresagem e gabarito de perfuração para portas de madeira são vendidos separadamente. Todas as caixas SureClose® CONCEALFIT são feitas de alumínio de alta qualidade.

    Especificação
    • Hydraulic Door Closer/Hinge System
      • Clean openings for an elegant, distinctive and timeless look
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • Closer and hinge solution for bullet-resistant and safe room doors
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth & inclination to ensure perfect installation
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20 minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Can be used on both left and right-handed swinging doors
      • Suitable for internal and external use

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Door Application: Interior Door, Front Door, Fire Rated Door, Force Entry Resistant Door, Hotel Door, Theatre Door, Residential Garage Door, Soundproof Door

      Door Type: Self-Closing, Residential and Commercial Flush Doors

      Door Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Door Weight: Up to 220lb (100kg)

      Maximum Door Width: 48” (1220mm)

      Minimum Door Thickness: 1 ¾" (40mm)

      Adjustability: Vertical +/- 5/64" (2mm), Horizontal +/- 3/64" (1.25mm), Door Clearance from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fire Rating: UL/cUL listed (20-minute)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSureClose-ConcealFit-Doors
    • Familia de productoDoor Closers
    • Grupo de produtosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware