Publicar produtos
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108
SureClose ReadyFit 108

    SureClose ReadyFit 108

    Traduzido por Google,
    Os fechos e dobradiças de portões hidráulicos SureClose® são projetados para substituir dobradiças e fechos comerciais convencionais e volumosos. Esses fechos de dobradiças fortes e robustos fornecem desempenho suave e sem amarras. A engenharia soberba e o design patenteado permitem a ocultação inteligente do sistema hidráulico em uma carcaça notavelmente pequena. Não há comprometimento da qualidade com esses fechos e dobradiças SureClose® de tamanho pequeno. Cada modelo 'ReadyFit' faz jus ao seu nome, fornecendo slots de parafuso convenientes e orifícios para fixação robusta. São fornecidos parafusos Tek autoperfurantes de 25 mm x 12 g. As ranhuras permitem um ajuste vertical fino para alinhamento rápido do portão. O ajuste horizontal é obtido por meio de um anel de trava ajustável embutido que gira para dentro ou para fora conforme necessário para garantir que o portão esteja nivelado e o alinhamento geral seja alcançado. É notavelmente simples para um produto de fechamento de portão de estilo comercial. Todas as dobradiças e fechos SureClose® são feitos de alumínio de alta qualidade. Os suportes de montagem de aço em forma de L opcionais podem ser soldados ou fixados em estruturas e postes de portão apropriados.
    Especificação
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Multiple mounting options, includes fasteners
      • Safety gate models available
      • Final Snap Close Action - All 108 models
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • 5 Year Warranty*

      BrandSureClose®
      Product Code74108313T, 74108315T, 74001313T, 74001315T
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSureClose-ReadyFit-108
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões