Publicar produtos
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF

    SureClose ReadyFit 108 SF

    Traduzido por Google,
    Os fechos e dobradiças de portões hidráulicos SureClose® são projetados para substituir dobradiças e fechos comerciais convencionais e volumosos. Esses fechos de dobradiças fortes e robustos fornecem desempenho suave e sem amarras. A engenharia soberba e o design patenteado permitem a ocultação inteligente do sistema hidráulico em uma carcaça notavelmente pequena. Não há comprometimento da qualidade com esses fechos e dobradiças SureClose® de tamanho pequeno. Cada modelo 'ReadyFit' faz jus ao seu nome, fornecendo slots de parafuso convenientes e orifícios para fixação robusta. São fornecidos parafusos Tek autoperfurantes de 25 mm x 12 g. As ranhuras permitem um ajuste vertical fino para alinhamento rápido do portão. O ajuste horizontal é obtido por meio de um anel de trava ajustável embutido que gira para dentro ou para fora conforme necessário para garantir que o portão esteja nivelado e o alinhamento geral seja alcançado. É notavelmente simples para um produto de fechamento de portão de estilo comercial. Todas as dobradiças e fechos SureClose® são feitos de alumínio de alta qualidade. Os suportes de montagem de aço em forma de L opcionais podem ser soldados ou fixados em estruturas e postes de portão apropriados.
    Especificação
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Screw-on or weld-on (screws and brackets included)
      • Final Snap-close action in all "108" models
      • Maximum opening angle 88º
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • Must install a gate-stop to prevent the gate opening more than 90º
      • One Hinge-Closer (108) + one Plain Hinge (SM) hold up to 180lb (80kg) – See Chart
      • Two Hinge-Closers hold 260lb (120kg). See detailed table – See Chart

      BrandSureClose®
      Product Code74108323T, 74108325T
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 180lb (80kg), Up to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Bolt-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSureClose-ReadyFit-108-SF
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões