Publicar produtos
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty
TruClose® Heavy Duty

    TruClose® Heavy Duty

    Traduzido por Google,

    As dobradiças de portão de segurança TruClose® são as dobradiças de portão de segurança infantil mais confiáveis do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, encadernação, flacidez e manchas. A gama de dobradiças TruClose HEAVY DUTY foi concebida para portões pesados ou de tráfego intenso até 70kg. Os polímeros de engenharia e uma mola de fechamento em aço inoxidável oferecem dobradiças projetadas para durar uma vida inteira. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança para crianças ao redor de piscinas*, creches, escolas, residências, playgrounds e hotéis/resorts. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas de acabamento pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Coberturas opcionais polidas ou metálicas cromadas também estão disponíveis. As dobradiças TruClose® HEAVY DUTY vêm em uma variedade de outras opções, incluindo algumas com pernas de fixação lateral (para facilitar a instalação rápida e força de fixação extra), uma versão MultiAdjust que oferece notável ajuste de 3 vias (ajuste vertical, horizontal e tensão) e uma versão para portões e cercas com postes redondos (como em portões de quadras de tênis, etc.). A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de portão de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar as dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHD1S3

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 154lb (70kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Heavy-Duty
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware