Publicar produtos
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    Traduzido por Google,

    As dobradiças de segurança para portões TruClose® são as dobradiças para portões de segurança infantil mais confiáveis ​​do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, emperramento, flacidez e manchas. A linha de dobradiças TruClose HEAVY DUTY foi projetada para portões pesados ​​ou de alto tráfego com peso de até 70 kg. Os polímeros de nível de engenharia e uma mola de fechamento em aço inoxidável fornecem dobradiças projetadas para durar a vida toda. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança infantil em torno de piscinas*, creches, escolas, residências, parques infantis e hotéis/resorts. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e de ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Também estão disponíveis tampas opcionais de acabamento metálico polido ou cromado. As dobradiças TruClose® HEAVY DUTY vêm em uma variedade de outras opções, incluindo algumas com pernas de fixação lateral (para auxiliar na instalação rápida e maior resistência de fixação), uma versão MultiAdjust que oferece ajuste notável de 3 vias (ajuste vertical, horizontal e de tensão) e uma versão para portões e cercas com postes redondos (como portões de quadras de tênis, etc.). A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com o conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1S3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Heavy-Duty-for-metal-wood-vinyl-gates
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware