Publicar produtos
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust

    TruClose® Mini Multi-Adjust

    Traduzido por Google,

    As dobradiças de portão TruClose® são as dobradiças de portão mais confiáveis do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, encadernação, flacidez e manchas. As dobradiças TruClose® MINI MULTI-ADJUST™ são dobradiças versáteis projetadas para portões e cercas com grandes vãos de portão. São ideais para portões pesados ou de alto tráfego de metal, madeira ou vinil com peso até 25kg. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Uma versão com poste redondo está disponível para portões e cercas de arame. A D&D vendeu milhões de dobradiças de portão TruClose® premiadas em todo o mundo.

    Especificação
    • Highly adjustable, Self Closing Hinge for metal, wood or vinyl gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Two models for gate gaps up to 1½" & 2" (38 & 50mm)
      • Self-closes wood and vinyl gates up 55lb (25kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Internal stainless steel spring and components
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCAMA1 – TCAMA2 – TCAMA2WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 55lb (25kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1¼"+ (30mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (29mm), 1½" (35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Mini-Multi-Adjust
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware