Publicar produtos
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    Traduzido por Google,

    As dobradiças de portão TruClose® são as dobradiças de portão mais confiáveis do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, encadernação, flacidez e manchas. As dobradiças TruClose® MULTI-ADJUST™ são as dobradiças de portão mais ajustáveis do mundo. São ideais para portões de madeira ou vinil pesados ou de alto tráfego com peso até 60kg. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. A D&D vendeu milhões de dobradiças de portão TruClose® premiadas em todo o mundo.

    Especificação
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Wood & Vinyl Gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Self-closes wood and vinyl gates up 132 lb (60kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring and components
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Only one person needed to hang large gates
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDMA1 – TCHDMA1WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 60kg (132lb)

      Approx Gate Size: 3ft W x 6ft H (1m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 3"+ (80mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware