Publicar produtos
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    Traduzido por Google,

    As dobradiças TruClose® para portões são as mais confiáveis ​​do mundo. Essas dobradiças de polímero resistentes foram desenvolvidas para superar todos os problemas associados às dobradiças convencionais para portões: ferrugem, emperramento, flacidez e manchas. As dobradiças TruClose® MULTI-ADJUST™ são as dobradiças para portões mais ajustáveis ​​do mundo. São ideais para portões de vinil ou compósito com fechamento automático, pesados ​​ou de alto tráfego, pesando até 70 kg. As dobradiças TruClose MultiAdjust são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Sendo altamente ajustáveis, elas resolvem definitivamente o problema de flacidez do portão!

    Especificação
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Vinyl or composite Gates

      • 3-way adjustment – horizontal, vertical and tension
      • Solves gate sag for good!
      • Self-closes vinyl or composite gates up to 154 lb (70kg)
      • Quick and simple horizontal and vertical adjustment dials
      • Easy tension adjustment from both ends of the hinge
      • Gate gap variance range of 5/8” to 1-11/16” (16mm to 43mm)
      • Vertical adjustment range up to 15/16” (24mm)
      • UV stabilized, super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring
      • Removable hinge covers and fasteners included
      • Reversible mounting (right or left handed gate installation)



      BrandTruClose®
      Product CodeTCHDMA1S3BT, TCHDMA1S3WT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialVinyl/PVC, Composite
      Self-Closing Gate WeightUp to 154 lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.8m x 1.2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size3"+ (75mm)
      Ideal Gate Gap5/8 -1 11/16" (16-43mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty-Series-3
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware