Publicar produtos
TruClose® Regular
TruClose® Regular
TruClose® Regular

    TruClose® Regular

    Traduzido por Google,

    As dobradiças de portão de segurança TruClose® são as dobradiças de portão de segurança infantil mais confiáveis do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, encadernação, flacidez e manchas. Os polímeros de engenharia e as molas de fechamento em aço inoxidável oferecem dobradiças projetadas para durar toda a vida. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança para crianças ao redor de piscinas*, creches, escolas, residências, playgrounds e hotéis/resorts. Os modelos de dobradiças REGULAR TruClose são ideais para a maioria dos portões de poste quadrado com peso até 30kg. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas de acabamento pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Coberturas opcionais polidas ou cromadas metálicas também estão disponíveis. As dobradiças TruClose® REGULAR vêm em uma variedade de outras opções, incluindo modelos com pernas de fixação lateral (para facilitar a instalação rápida e força de fixação extra) e uma versão MiniMulti que oferece ajuste de 3 vias (vertical, horizontal e ajuste de tensão) em quadrado- e versões de poste redondo. A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de portão de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar as dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com seu Conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCA2S3BT – TCA2L2S3BT

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 66lb (30kg)

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1"+ (25mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Regular
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware