Publicar produtos
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    Traduzido por Google,

    As dobradiças para portões de segurança TruClose® são as dobradiças para portões de segurança infantil mais confiáveis ​​do mundo. Estas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portão convencionais – ferrugem, emperramento, flacidez e manchas. Os polímeros de nível de engenharia e as molas de fechamento em aço inoxidável fornecem dobradiças projetadas para durar a vida toda. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança infantil em torno de piscinas*, creches, escolas, residências, parques infantis e hotéis/resorts. Os modelos de dobradiças TruClose REGULAR são ideais para a maioria dos portões quadrados com peso até 30kg. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e de ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Também estão disponíveis tampas opcionais de acabamento metálico polido ou cromado. As dobradiças TruClose® REGULAR vêm em uma variedade de outras opções, incluindo modelos com pernas de fixação lateral (para auxiliar na instalação rápida e maior resistência de fixação) e uma versão MiniMulti que oferece ajuste de 3 vias (ajuste vertical, horizontal e de tensão) em formato quadrado. e versões de poste redondo. A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com o conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.

    Especificação
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCA2S3BT,TCA2L2S3BT
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate,Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 66lb (30kg)
      Approx Gate Size3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1"+ (25mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Regular-for-metal-to-wood-gates
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware