Sistema compacto de aumento de pressão equipado com tubulação de coleta com válvulas de fechamento e válvulas de retenção de acordo com NEN 1006, folhas de trabalho de água Vewin WB4.2 e WB 4.3 e publicações ISSO 55.1 e 55.2.
Acionamento de frequência variável com transdutor de pressão e medidor de vazão para cada bomba. Ciclagem automática da bomba com base nas horas de operação, controle automático em caso de falha e reinicialização automática após falta de energia.
A estrutura é equipada com amortecedores de vibração. Todas as bombas Esyline possuem Dconnect integrado para monitoramento online e controle remoto pela internet. O consumo nominal de corrente por bomba é de 10 amperes.
Capacidade máxima por bomba até 120 l/min
Altura máxima de entrega 60 metros
Líquido a ser bombeado: água limpa, isenta de sólidos, não viscosa, não agressiva, não cristalizada e quimicamente neutra
Faixa de temperatura do líquido de 0°C a +40°C
Temperatura ambiente máxima +50°C
Pressão máxima de trabalho 8,0 bar (800 kPa)
Classe de proteção do motor IPX4
Classe de isolamento F
Instalação da unidade de aumento de pressão plug-in no skid
Sistema de bomba de conectividade equipado com Dconnect
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Netherlands |