Publicar produtos
DCM2/DCP2-(G)
Dab Pumps

DCM2/DCP2-(G)

Traduzido por Google,

Bombas em linha projetadas para condicionamento, aquecimento e recirculação de água na presença de painéis solares térmicos (coletores solares) em serviço de edifícios comerciais. O corpo da bomba e o suporte do motor são em ferro fundido, o impulsor é em ferro fundido ou tecnopolímero dependendo do modelo. Portas flangeadas em linha. Modelos DCP-G equipados com acoplamento

Especificação
  • Flow rate (range): Up to 36 m3

    Head: Up to 50 m

    Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized

    Glycol percentage (maximum): 50%

    Liquid temperature (range): -15°C + 140°C

    Maximum room temperature: +50°C

    Operation pressure (maximum): 16 bar

    Flanging or threading: Flange PN10/PN16

    Motor efficiency class: IE2 up to 0,55 kW; IE3 ≥ 0,75 kW

    Motor protection class: IP 55

    Motor insulation class: F

    Impeller material: Cast iron or technopolymer

    Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz  2910 rpm

    Type of installation: Fixed horizontally or vertically as long as the motor is positioned above the pump.For powers above 7.5 kW vertical installation only.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadcm2-dcp2-g
  • Familia de productoIn Line Pumps
  • Grupo de produtosIn Line Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC011333
  • Nome ETIMInline circulation pump with standard motor
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
3.4 de 5 estrelas 3.4 (10)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (19)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (25)