Publicar produtos
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
    Dab Pumps

    DELS 70/1000

    Traduzido por Google,

    Estação elevatória externa para gerenciamento de águas residuais, quando a rede de esgoto não pode ser alcançada devido à gravidade.

    Trata-se de uma unidade compacta e totalmente integrada de descarte de esgoto, ideal para aplicações domésticas e residenciais — como porões ou garagens — onde é necessário o tratamento de águas residuais não tratadas. Também foi projetada para aplicações comerciais leves (pequenos escritórios) ou salas subterrâneas e espaços estreitos em geral.

    Motor refrigerado a água de baixo ruído; fácil desmontagem da tampa superior para manutenção rápida; válvula de retenção pré-montada e parafuso de drenagem fácil para drenagem eventual; design de ventilação dupla, concebido para evitar acúmulo de ar no sistema hidráulico.

    Interruptor eletrônico integrado de partida e parada; interruptor de transbordamento integrado para evitar inundações.

    Visor externo para controlar a unidade, escolher o modo de trabalho, ajustar o início e a parada da unidade e gerenciar alarmes.

    Acessórios e pressostato já estão montados para uma instalação rápida, simples e limpa.

    Especificação
    • Flow rate: from 1 to 31,5 m3/h

      Head: up to 10,5 meters

      Liquid temperature range: + 40° C (+ 60° C for short time)

      Pumped liquid: waste water and domestic drains

      Installation: inside the building, secured to the floor

      Maximum capacity: 33 litres

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadels-70-1000
    • Familia de productoAutomatic Lifting Station
    • Grupo de produtosAutomatic Lifting Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)585
    • Profundidade (mm)548
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010860
    • Nome ETIMWastewater pump unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Código CSI MasterFormat 201433 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wastewater Utility Pumping Stations
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (6)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (25)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (10)