Publicar produtos
DIVERTRON
DIVERTRON
    Dab Pumps

    DIVERTRON

    Traduzido por Google,

    A Divertron by DAB é uma bomba eletrônica multipropulsora submersível para água limpa projetada para aumentar a pressão da água, reutilização de águas pluviais, jardinagem e irrigação em serviços de edifícios residenciais. O Divertron é ideal para utilização em sistemas de recuperação de águas pluviais e para aumentar a pressão de água de uma cisterna ou de um tanque, que pode ser utilizado por exemplo para rega de jardim ou horta. O Divertron integra um pressostato, um sensor de fluxo e a eletrônica de controle para ligar e desligar automaticamente. O funcionamento automático permite que a bomba arranque e pare de forma autónoma de acordo com os requisitos do sistema e protege-a do funcionamento a seco. A bomba é fornecida com condensador de arranque integrado (encontra-se num compartimento acessível sem desmontar a bomba), válvula de retenção e cabo de alimentação de 15 metros com ficha. A bomba está disponível com filtro anti-detritos em tecnopolímero ou com conexão para kit de sucção de bóia (versão X).

    Especificação
    • Flow rate: from1 m3/h to 5,4 m3/h

      Head up to: 45 m (900 version), 30 m (650 version)

      Maximum immersion depth:12 m

      Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

      Liquid temperature range: From 0°C to +35°C

      Maximum immersion depth: 15 m

      Flanges, thread: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

      Pump maximum diameter:160 mm

      Impeller/s material: Technopolymer

      Maximum number of starts: 20/h

      Protection class: IP 68

      Motor insulation class: F

      Single phase power input: 230 V 50 Hz

      Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

      Possible type of installation: Fixed or movable in vertical position

      Special versions on request:Cable of different light, different type of power plug

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadivertron
    • Familia de productoSubmersible Pumps
    • Grupo de produtosSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC010733
    • Nome ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nome UNSPSCSubmersible pumps
    • Código UNSPSC40151513
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSubmersible pumps
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 29.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID2090
    • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems