Publicar produtos
DRENAG FX
Dab Pumps

DRENAG FX

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Bomba submersível para drenagem de águas claras , subterrâneas ou pluviais em serviço de prédio comercial; as bombas são adequadas para aplicações que exigem alta altura manométrica. A bomba é certificada de acordo com o regulamento de águas residuais EN 12050-2. Adequado para instalações fixas com dispositivo de engate ou móvel se colocado diretamente no fundo do tanque. As dimensões reduzidas e a conexão de saída flangeada e rosqueada o tornam ideal para substituições. Concebida para uma manutenção rápida graças a uma solução de construção que facilita o acesso aos principais componentes da bomba. Rotor aberto e disco de borracha antidesgaste para uso mesmo na presença de partículas abrasivas. Selo mecânico duplo em carbeto de silício totalmente protegido em câmara de óleo e não em contato com o líquido bombeado. Eixo do motor em aço inoxidável AISI 431 para P2 <1,2 kW e AISI 304 para P2> 1,5 kW, prensa-cabos de resina com engate rápido. Versões monofásicas com condensador integrado, disponíveis com flutuador para funcionamento automático (MA) com potências até 1,5 kW. Nas versões trifásicas a proteção é de responsabilidade do usuário. Versão ATEX disponível para uso em ambientes potencialmente explosivos (certificações ATES: II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

Especificação
  • Drenag FX is a submersible pump for the drainage water, groundwater or rainwater in commercial building service; The pump is suitable for applications with high prevalence. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. It is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Open impeller and wear-resistant rubber disc for the use even in the presence of abrasive particles. Pump body and impeller in spheroidal cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings. Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Cable glande with resin, 07RN8-F power cable with quick connection. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDRENAG-FX
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de produtosDrainage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010733
  • Nome ETIMSubmersible wastewater pump
  • Nome UNSPSCSubmersible pumps
  • Código UNSPSC40151513
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
Produtos parecidos

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText